SK U SR:UNGESTANZT
-
Feuille de repérage
0800145
Feuille de repérage, Din A4, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau: sans impression, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 296 mm, largeur du champ de texte: 210 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SK-U ... sont disponibles
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins
Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes
Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.