UK 1,5 N OG - Blocs de jonction simple
0719016

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles