cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19870911| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 76 A, section: 0,5 mm2 - 25 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 12 mm, coloris: gris
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||