DFK 4 - Bloc de jonction en traversée de paroi
0708357

section 4 mm2
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
type de conditionnement emballé dans un carton

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm2 - 6 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6,15 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil