nouveau
Une technologie efficace au sein d'un appareil compact : UNO POWER, la solution idéale pour gagner de la place dans l'armoire électrique.
Grâce à leur densité de puissance élevée, surtout dans les coffrets électriques compacts, les alimentations UNO POWER sont la solution parfaite pour les charges jusqu'à 480 W. La grande diversité des produits répond à tous les niveaux de tension courants.
nouveau
En effet, avec de faibles pertes à vide inférieures à 0,3 W et un taux de rendement optimisé, vous pouvez faire des économies avec l'alimentation UNO POWER en comparaison avec les produits disponibles sur le marché. Avec des taux de rendement de plus de 94 % par charge nominale, seule une quantité infime d'énergie électrique est transformée en énergie thermique indésirable.
UNO POWER fournit une puissance maximale dans un espace ultra-réduit et est également disponible avec une puissance de sortie de 150 W, 240 W ou 480 W. Un potentiomètre permet de régler la tension de sortie de 24 à 28 V DC.
La gamme de produits UNO POWER propose des classes de puissances de 25 à 480 W, avec des tensions de sortie de 5 à 48 V DC. UNO POWER est compatible avec les tensions d'entrée de 85 à 264 V AC et fonctionne également parfaitement en cas de variations de tension du réseau de distribution. Pour des valeurs plus élevées de 264 à 575 V AC, utilisez l'appareil 2 AC avec 24 V et 90 W. Deux appareils disposent de l'homologation supplémentaire pour l'usage domestique selon la norme DIN EN 60335-1 chez les particuliers. Deux autres appareils (C2LPS) sont certifiés selon la norme UL 1310/508 Listed Class 2 et sont spécialement adaptés au marché américain. La mise en œuvre des appareils est flexible grâce à la grande variété des produits et à la plage de température de -25 à +70 °C.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation
"$pageName" sur