Convertisseur DC/AC pour la génération de courant alternatif

Convertisseur DC/AC

Courbe sinusoïdale absolue en sortie

Le nouveau QUINT INVERTER pour transformer le courant continu en courant alternatif.

Retour Alimentations et UPS

Catégories

Rechercher dans Convertisseur DC/AC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le nouveau convertisseur DC/AC de la gamme QUINT POWER, nous proposons pour la première fois une solution compacte pour la génération de courant alternatif dans les applications de courant continu.

Avantages

  • Utilisable dans le monde entier grâce à la sélection manuelle de la tension de sortie alternative par bloc de jonction de signalisation
  • Courbe sinusoïdale absolue en sortie
  • Interface USB pour la connexion avec p. ex. des PC industriels
  • Commutable en parallèle pour différentes applications
  • Gain de place grâce à un design compact

Montage en parallèle avec sortie synchronisée

Montage en parallèle avec le convertisseur DC/AC QUINT  

Montage en parallèle avec le convertisseur DC/AC QUINT

Le convertisseur QUINT vous permet de commuter deux appareils en parallèle. D'une part, cela augmente la sécurité de fonctionnement de vos installations en cas de panne d'alimentation (redondance) ou vous permet de profiter de la possibilité d'augmenter le rendement. L'utilisation du convertisseur DC/AC permet de doubler la puissance de sortie.

Les positions de phase sont synchronisées dans les deux modes de fonctionnement par la communication entre les deux appareils.

Réseau triphasé pour l'application d'entraînement

Réseau triphasé avec le convertisseur DC/AC QUINT  

Réseau triphasé avec le convertisseur DC/AC QUINT

Commutez 3 appareils en parallèle pour réaliser un réseau triphasé. Les trois appareils communiquent entre eux en temps réel et synchronisent ainsi le déphasage de 120 degrés. Il est ainsi possible d'utiliser des entraînements à courant alternatif.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues