Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Dispositif automatique de coupe pour la confection de câbles

Dispositif automatique de coupe pour la confection de câbles

Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 coupe les conducteurs et les câbles jusqu'à 10 mm². Les conducteurs rigides ou souples sont coupés au millimètre près. En cas de changement de matériel, le dispositif automatique de coupe s'adapte automatiquement au diamètre. L'écran convivial vous permet de saisir la longueur et le nombre de sections. Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 peut être utilisé de manière fixe ou mobile.

Avantages

  • Commande intuitive avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug & Play
  • Réglage automatique du diamètre par système à ressort
  • Reprise aisée des données, p. ex. à partir de Microsoft Excel
Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 pour la confection de câbles

Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 pour câbles, cordons et gaines thermorétractables

Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 vous permet de découper des conducteurs et câbles de 10 mm² et d'un diamètre de 8 mm au millimètre près.
Son maniement est extrêmement simple. Les grandes touches numériques vous permettent de saisir la longueur et le nombre de tronçons. Les rouleaux d'entraînement et de guidage du dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 s'adaptent automatiquement au diamètre sélectionné.

Son fonctionnement est encore plus simple grâce à une caractéristique spéciale : avec le logiciel CUTSOFT inclus, vous pouvez envoyer à l'appareil des listes de câblage électroniques avec les longueurs ainsi que d'autres informations.

Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Avec l'enrouleur de câble CUTFOX 10 C-UN, vous gardez le contrôle sur les bobines et les couronnes de câbles. Grâce à ces accessoires, les problèmes de torsion du matériel et de dévidage intempestif des conducteurs font désormais partie du passé. Le matériau est alors introduit dans le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 en douceur et sous tension constante.