CUTFOX 10
-
Outil de sectionnement de câbles
1206829
Dispositif automatique de coupe pour câbles, cordons et gaines thermorétractables, pour une tension secteur de 100 ... 240 V
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le dispositif de coupe automatique coupe les conducteurs, câbles et profilés similaires.
Aucun paramétrage n'est nécessaire en raison du principe de la "coupe zéro" automatique lors de l'actionnement de la touche de démarrage.
Pour introduire le conducteur, il suffit de rabattre l'habillage frontal.
La longueur et le nombre souhaités sont saisis via l'afficheur convivial.
Les rouleaux d'entraînement et de guidage s'adaptent automatiquement au diamètre réglé.