Câble adaptateur USB 2.0 connecteur mâle (type A) vers connecteur D-SUB/RS-232 (9 pôles), pour le raccordement d'appareils série au port USB
Dispositif automatique de coupe pour la confection de câbles
Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 coupe les conducteurs et les câbles jusqu'à 10 mm². Les conducteurs rigides ou souples sont coupés au millimètre près. En cas de changement de matériel, le dispositif automatique de coupe s'adapte automatiquement au diamètre. L'écran convivial vous permet de saisir la longueur et le nombre de sections. Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 peut être utilisé de manière fixe ou mobile.
Couteau de rechange, pour dispositif automatique de coupe CUTFOX 10
Dispositif automatique de coupe pour câbles, cordons et gaines thermorétractables, pour une tension secteur de 100 ... 240 V
2 rouleaux de rechange pour CUTFOX 10
Enrouleur de câble pour CUTFOX 10
Accessoires, pour automate à sertir
2 rouleaux de rechange pour CUTFOX 10 avec surface portante en PU, pour câbles/conducteurs sensibles et leurs isolants (en partie pour isolants durs)
Plateau tournant de rechange pour enrouleur de câble
Bras de support de rechange pour enrouleur de câble
2 rouleaux de rechange pour CUTFOX 10 avec galet à surface portante en acier en acier trempé et à fin moletage, pour isolants ou matériaux très durs.
Avantages
- Commande intuitive avec écran et touches numériques
- Mise en service facile par Plug & Play
- Réglage automatique du diamètre par système à ressort
- Reprise aisée des données, p. ex. à partir de Microsoft Excel
Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10
Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 pour câbles, cordons et gaines thermorétractables
Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 vous permet de découper des conducteurs et câbles de 10 mm² et d'un diamètre de 8 mm au millimètre près.
Son maniement est extrêmement simple. Les grandes touches numériques vous permettent de saisir la longueur et le nombre de tronçons. Les rouleaux d'entraînement et de guidage du dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 s'adaptent automatiquement au diamètre sélectionné.
Son fonctionnement est encore plus simple grâce à une caractéristique spéciale : avec le logiciel CUTSOFT inclus, vous pouvez envoyer à l'appareil des listes de câblage électroniques avec les longueurs ainsi que d'autres informations.
Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10
Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10
Avec l'enrouleur de câble CUTFOX 10 C-UN, vous gardez le contrôle sur les bobines et les couronnes de câbles. Grâce à ces accessoires, les problèmes de torsion du matériel et de dévidage intempestif des conducteurs font désormais partie du passé. Le matériau est alors introduit dans le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 en douceur et sous tension constante.