CHARX – Ladetechnik für die Elektromobilität

Ladetechnik für die Elektromobilität
Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Ladekabel und Ladedosen
    Ladekabel und Ladesteckdosen

    CHARX connect – fahrzeug- und infrastrukturseitige Ladestecker und Ladedosen für das AC- und DC-Laden gemäß Typ 1, Typ 2 und GB/T.

  • Ladesteuerungen
    Ladesteuerungen

    CHARX control – AC- und DC-Ladesteuerungen für private, gewerbliche und öffentliche Ladestationen.

  • Lade- und Lastmanagement
    Lademanagement-Software

    CHARX manage – Software-Suite zur komfortablen Verwaltung von Ladestationen inklusive dynamischem Lade- und Lastmanagement.

  • Leistungselektronik
    DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen

    CHARX power – DC-Leistungsmodule für die Rack-Montage und passende Systemschränke zum Betrieb von DC-Schnellladestationen.

  • Leistungsschütze
    DC-Leistungsschütze für Schnellladestationen

    CHARX contact – DC-Hochvoltschütze zum Schalten hoher Ladeströme und zur galvanischen Trennung des Ladekabels in DC-Schnellladestationen.

  • Überspannungsschutz
    Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen

    CHARX protect – Ableiter zum Schutz von Ladestationen und Fahrzeugen vor Beschädigungen durch Blitzeinschläge und Schalthandlungen.

Suchen in Ladetechnik für die Elektromobilität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von der Ladestation bis ins Elektroauto: Unsere leistungsstarken CHARX-Produkte wurden speziell für E-Mobility-Anwendungen entwickelt und decken den gesamten Ladevorgang ab. Neben HPC-fähigen Ladedosen für Elektrofahrzeuge liefern wir nahezu alle Komponenten für moderne Ladepunkte – von der privaten AC-Wallbox bis zur öffentlichen CCS-Schnellladestation. Wir sind Ihr starker Partner für eine vernetzte und intelligente Ladeinfrastruktur und ermöglichen High Power Charging (HPC) mit Ladeleistungen bis zu 500 kW.

Ihre Vorteile

  • Alle Produkte für den Ladeprozess aus einer Hand mit dem umfassenden CHARX-Portfolio
  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch einheitliches, modulares Produkt-Design
  • Schnelle, sichere und normkonforme Ladepunkte und Ladeschnittstellen mit neuesten Technologien
  • Intelligentes Ladeparkmanagement mit kommunikationsfähigen Produkten und offenen Schnittstellen
  • Zukunftssichere und flexibel erweiterbare Ladeparks dank modularer, skalierbarer Systeme

Entdecken Sie CHARX – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Weitere Produkte für die Ladeinfrastruktur

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger Ladestationen oder ganzer Ladeparks. Neben den hier vorgestellten CHARX-Produkten erhalten Sie bei uns auch:

Profitieren Sie von unserer Lösungskompetenz

Frau mit Elektroauto an einer Ladestation  

Wir verstehen Ihre Anwendung

Phoenix Contact besitzt langjährige Erfahrung und eine umfassende Lösungskompetenz für Ladeanwendungen in der Elektromobilität. Wir verstehen Ihre Applikation und unterstützen Sie bei der Planung und Realisierung. Erfahren Sie mehr über:

  • Typische Ladeanwendungen und unsere Lösung
  • Unser Service- und Support-Angebot
  • Erfolgreich umgesetzte Kundenprojekte
  • Grundlagen der Ladetechnik und Fachliteratur
  • Hilfreiche und interessante Videos und Tutorials
  • Aktuelle Messen und Veranstaltungen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Wegweisend in der Elektromobilität

Überblick unserer E-Mobility-Produkte mit Produktmanagerin Daniela Stüker