De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 6+6+PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 6, Stift, axiaalschroefaansluiting, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, toepassing: power/signaal