HC-K 6/ 6 ESTS - Contactblok
1636392

Contactblok, aantal polen: 6+6+PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 6, Stift, axiaalschroefaansluiting, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, toepassing: power/signaal

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373