Krimpcontact, serie: HC-M-...-25, Stift, gedraaid, contactdiameter: 6 mm, nominale stroom: 70 A, aansluitdoorsnede: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontacten
Krimpcontact, Artikelfamilie: PRC 20, kleur: zilver, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 2,5 mm2, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: Krimpaansluiting, Montage-instructies vindt u in de verpakkingsbijlage
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, materiaal contact: CuZn
Krimpcontact, Artikelfamilie: PRC 20, kleur: zilver, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 2,5 mm2, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: Krimpaansluiting, Montage-instructies vindt u in de verpakkingsbijlage
Krimpcontact, serie: HC-M-...-25, Stift, gedraaid, contactdiameter: 6 mm, nominale stroom: 70 A, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontact, serie: HC-M-...-70, Bus, gedraaid, contactdiameter: 9,5 mm, nominale stroom: 200 A, aansluitdoorsnede: 50 mm2 ... 50 mm2, AWG 1...1 , materiaal contact: Cu-legering
Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiaal contact: CuZn
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiaal contact: CuZn
Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, materiaal contact: CuZn
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiaal contact: CuZn