De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 35,6 mm ... 44,1 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M50 x 1,5, kleur: zilverkleurig