Contactblok, aantal polen: 12, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 12, Bus, Push-in aansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, toepassing: signaal
Modulaire Push-in-contactblokken
Contactblok, aantal polen: 12, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 12, Stift, Push-in aansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, toepassing: signaal
Contactblok, aantal polen: 5, vermogenscontacten: 5, Bus, Push-in aansluiting, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, Met scheidingszone voor zekerings-, componenten- en scheidingsstekers
Contactblok, aantal polen: 5, vermogenscontacten: 5, Stift, Push-in aansluiting, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, Met dubbele functieschacht voor bruggen
Contactblok, aantal polen: 6, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 0, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 5, vermogenscontacten: 5, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 4, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 0, Stift, Push-in aansluiting, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 6, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 4, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: vermogen
Contactblok, aantal polen: 8, vermogenscontacten: 8, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen