CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62810KR
ID omologazione: HMB17372-EL002NK
ID omologazione: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40009035Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,5 - 6 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 50 A | 24 - 8 |