Generatore di impulsi compatto con intervalli di impulso e di pausa impostabili (50 ms - 100 h), alimentatore a range esteso, con connessione a vite, 1 contatto di scambio
Relè temporizzati
I relè temporizzati ETD sono particolarmente adatti per il controllo di sequenze temporali semplici. I relè temporizzati da 6 mm con una sola regolazione temporizzata impostabile e una funzione fissa sono particolarmente compatti. I relè temporizzatori compatti nelle custodie per installazioni possono essere utilizzati per l'installazione per edifici o per la produzione in serie di macchine e impianti. I nostri relè multifunzionali vi offrono intervalli di tempo e funzioni selezionabili.
Relè temporizzato multifunzione, alimentazione a range esteso 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funzioni, 2 tempi impostabili, durata regolabile (10 ms ... 999 h:59 min), due possibilità di configurazione, protezione con password, supporto per contatti a bassa tensione, ingressi per interruttori di prossimità PNP e NPN, 2 PDT, connessione a vite
Relè temporizzato multifunzione, ampio campo di tensione di alimentazione di 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funzioni, 2 tempi impostabili, lasso di tempo impostabile (10 ms ... 999 h:59 min), due possibilità di configurazione, protezione tramite password, supporto contatti a bassa tensione, ingressi per interruttori di prossimità PNP e NPN, 2 PDT, collegamento a innesto.
Generatore di impulsi con intervalli di impulso e di pausa impostabili (50 ms - 100 h), alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio
Intelligenti e versatili: relè temporizzati multifunzione con display OLED e comunicazione NFC
Con i relè temporizzati MACX-TR intelligenti e multifunzione puoi beneficiare di un'impostazione precisa e della sua facilità d'uso. Controlla i tuoi processi temporali in modo semplice e affidabile con il display OLED e i pulsanti.
I vantaggi con i nostri relè temporizzati funzionali
- Semplicità d'uso direttamente sul dispositivo grazie alla combinazione di display OLED e pulsanti
- Impostazione intuitiva del tempo – senza calcolo e controllo
- Display dettagliato e di facile lettura grazie alla tecnologia OLED
- Sequenze temporali leggibili con esattezza direttamente sul dispositivo
- Comunicazione opzionale tramite NFC e app per smartphone
Relè temporizzati sottili per temporizzazioni semplici
Relè temporizzati sottili di soli 6,2 mm di larghezza, a ingombro ridotto e precisi
I relè temporizzati ETD-BL ultracompatti sono la soluzione a ingombro ridotto e vantaggiosa per semplificare al massimo le applicazioni di temporizzazione: con temporizzazione regolabile e una funzionalità predefinita.
I moduli possono essere comodamente collegati anche con i relè ultracompatti della serie PLC-INTERFACE nella stessa custodia. I ponticelli a innesto e il cablaggio del sistema garantiscono un notevole risparmio di tempo.
I vantaggi con i nostri relè temporizzati sottili
- Risparmio di spazio fino al 70 % rispetto ai relè temporizzati tradizionali grazie a una larghezza di soli 6,2 mm
- Elevata precisione e praticità di regolazione grazie alla rotella zigrinata illuminata
- Cablaggio semplice e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
- Installazione rapida mediante l'utilizzo di ponticelli a innesto e del cablaggio di sistema
- I relè temporizzati sottili sono parte del sistema COMPLETE line
Relè temporizzati compatti: ideali per la produzione in serie e l'installazione in edifici
Ideali per la produzione in serie e l'installazione in edifici: relè temporizzati compatti
I relè temporizzati ETD-BL in custodie per installazioni compatte sono particolarmente indicati per installazioni in edifici fino alla produzione in serie di macchine e impianti.
I vantaggi con i nostri relè temporizzati compatti
- A ingombro ridotto, anche in componenti dell'impianto mobili e decentrati, grazie alla struttura di installazione compatta
- Impiego universale nella temporizzazione attraverso molteplici funzioni
- Estrema maneggevolezza: parametri temporali comodamente impostabili con selettori nella parte anteriore della custodia
- Impiego universale delle varianti con alimentazione di tensione tramite alimentatore multitensione
- Cablaggio rapido e senza bisogno di utensili grazie alla tecnologia Push-in
- Diagnostica chiara mediante LED di stato ben visibili
- I relè temporizzati compatti sono parte del sistema COMPLETE line
Relè temporizzati multifunzione: per tutte le applicazioni di temporizzazione tradizionali
Relè multifunzione per tutte le applicazioni di temporizzazione tradizionali
I relè temporizzati multifunzione ETD offrono la possibilità di scegliere intervalli temporali e molteplici funzioni per un impiego universale. Con solo tre versioni vengono assolte tutte le applicazioni di temporizzazione tradizionali. Segnalazione di errori o disattivazione selettiva di componenti dell'impianto: su una larghezza di soli 22,5 mm i relè temporizzati multifunzione sono dotati di due uscite con contatti di scambio.
I vantaggi con i nostri relè multifunzione
- Impiego universale nella temporizzazione attraverso molteplici funzioni
- Impiego universale grazie all'alimentazione di tensione tramite l'alimentatore multitensione
- Estrema maneggevolezza: parametri temporali comodamente impostabili con selettori nella parte anteriore della custodia
- A ingombro ridotto, con due uscite con contatto di scambio su soli 22,5 mm di larghezza
- Temporizzazione su misura con campi di regolazione da qualche millesimo di secondo a più giorni