PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato e azionamento manuale, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC/220 V DC
Relè statici e relè elettromeccanici
I relè statici, noti anche come relè a stato solido, garantiscono operazioni di commutazione affidabili nell'automazione dell'impianto. Affidatevi alla nostra vasta gamma di relè statici e relè elettromeccanici, disponibili a innesto o come modulo completo. Anche i relè di interfaccia, i moduli relè altamente compatti e i relè per zone a potenziale rischio di esplosione contribuiscono all'elevata disponibilità dell'impianto.
PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto dorati multistrato a innesto con comando manuale, LED di stato integrato, Connessione a vite, 2 contatti di scambio, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 24 V AC/DC
Relè RIF-2 per l'installazione di relè industriali sigillati RTIII con 4 commutatori per l'impiego in Zona 2, connessione Push-in, possibilità d’innesto per moduli d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 1 contatto di scambio, azionamento manuale, tensione di ingresso 60 V DC
Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di input con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, con sensore di ripartizione della tensione di alimentazione (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 230 V AC/DC
Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 230 V AC/DC
PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato, Connessione Push-in, 1 contatto di scambio, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 24 V AC/DC
Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC
Relè di potenza a innesto, versione di base, Attacco connettore, 4 contatti di scambio, segnalazione di stato: LED (verde), Tensione d'ingresso: 24 V AC
PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato, Connessione a vite, 2 contatti di scambio, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 120 V AC / 110 V DC
Nuovi prodotti
PLC-INTERFACE con interruttore automatico elettronico
Relè statici e relè elettromeccanici della serie PLC-INTERFACE
Moduli relè ultracompatti: commutazione sottile e potente
La serie di relè PLC-INTERFACE universale ti offre una varietà di relè a innesto elettromeccanici e relè a stato solido.
Sono disponibili le seguenti varianti speciali:
- Serie per l'accoppiamento di sensori o attuatori
- Serie di filtri per linee di comando lunghe
- Moduli switch per interventi manuali
- Relè a stato solido per una commutazione priva di usura
- Relè Ex per applicazioni in zona 2
- Relè a stato solido ibrido per una lunga durata
- Moduli relè per applicazioni ferroviarie
- Moduli relè per correnti d'inserzione elevate
- Relè con inversione di marcia per motori a corrente continua
I vantaggi con i nostri moduli relè ultracompatti
- Vasta gamma di prodotti con varianti speciali per applicazioni specifiche
- Ottimizzazione del lavoro di installazione grazie alla versatilità degli accessori
- Spessore di soli 6,2 mm con relè a innesto elettromeccanico e relè a stato solido
- Tecnologia di connessione semplice a scelta: connessioni a vite, a molla o Push-in
- Funzioni logiche grazie all'ampliamento con PLC logic
- Rapido collegamento a innesto tra controllore e relè grazie all'adattatore per cablaggio di sistema
- I moduli relè estremamente compatti sono parte del sistema COMPLETE line
Relè statici e relè elettromeccanici della serie RIFLINE complete
Sistema di relè industriali universale: dal relè di interfaccia al relè temporizzato, fino alla sostituzione di mini contattori
Con il relè universale RIFLINE complete puoi realizzare tutte le applicazioni di relè standard. Indipendentemente dall'impiego (separazione, duplicazione o amplificazione dei segnali) il campo d'applicazione va dal relè di interfaccia e temporizzato alla sostituzione di mini contattori. Il sistema di relè a innesto universale è caratterizzato da un impiego facile, rapido e senza errori.
I vantaggi con il nostro sistema di relè industriale
- Famiglia di prodotti completa, in grado di coprire tutte le applicazioni di relè standard
- Semplice utilizzo grazie ai moderni sistemi di cablaggio e distribuzione del potenziale
- Semplice espansione e trasformazione in relè temporizzato tramite modulo funzionale a innesto
- Sistema affidabile per un'elevata disponibilità dell'impianto e delle macchine
- Disponibile come modulo completo o sistema modulare
- Il sistema di relè industriali universale è parte del sistema COMPLETE line
Relè di interfaccia a guida forzata
Relè di interfaccia a guida forzata
I relè di interfaccia con contatti a guida forzata di Phoenix Contact sono dispositivi di base per il comando a un canale. Sono utilizzati per l'isolamento galvanico, l'amplificazione della potenza e l'aumento del numero di contatti.
I vantaggi con i nostri relè di interfaccia a guida forzata
- Massima sicurezza con contatti a guida forzata secondo EN 50205
- Affidabile scambio di segnali tra due sistemi con funzione di feedback
- Semplice utilizzo grazie ai moderni sistemi di cablaggio e distribuzione del potenziale
- Sistema affidabile per un'elevata disponibilità dell'impianto e delle macchine
- Gamma completa che copre tutte le applicazioni standard
Moduli relè per la zona Ex
Moduli relè per zone Ex: commutazione sicura
I nuovi moduli relè permettono di separare e commutare in sicurezza anche i segnali in zone a potenziale rischio di esplosione. I relè dispongono delle omologazioni Ex necessarie per la Zona 2 (ATEX, classe 1 divisione 2).
I vantaggi con i nostri moduli relè per la zona Ex
- Possibilità di utilizzo in aree a potenziale rischio di esplosione grazie a omologazioni speciali
- Flessibilità grazie a vari sistemi di collegamento
- Rapida ripartizione del potenziale grazie alla possibilità di ponticellamento
- Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta di 6,2 mm
- Efficace collegamento al cablaggio del sistema tramite l'adattatore V8
- I moduli relè per la zona Ex sono parte del sistema COMPLETE line
Relè ausiliario con modulo base
Relè ausiliari per il comando e la commutazione nei settori con requisiti di sicurezza elevati
I relè ausiliari sono particolarmente adatti per l'utilizzo negli impianti di comando e di monitoraggio. Garanzia di un isolamento galvanico tra circuito ausiliario e circuito di comando. Contemporaneamente, i relè ausiliari mostrano un consumo energetico ridotto nonostante l'elevata potenza di commutazione. Questo li rende ideali, ad esempio, per l'uso nelle stazioni di trasformazione.
Il relè di ancoraggio assiale attiva contemporaneamente tutti i contatti senza attivazione intermedia di leve. I relè ausiliari a innesto sono montati in modo rapido e sicuro sul modulo base corrispondente.
I vantaggi con i nostri relè ausiliari
- Funzionamento affidabile e di lunga durata grazie all'elevata capacità di commutazione
- Installazione a ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
- Messa in servizio semplificata tramite connettori preconfezionati