Scaricatore di sovratensione per sistemi di alimentazione del mercato nordamericano

Protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione nel mercato nordamericano

I sistemi di alimentazione che seguono il modello nordamericano si differenziano chiaramente da quelli IEC. Oltre che per la configurazione della rete di alimentazione e la tensione, si distinguono per i requisiti tecnici e normativi. Poiché gli scaricatori di sovratensione secondo IEC non soddisfano tali requisiti, per i sistemi di alimentazione del mercato nordamericano sono disponibili speciali SPD. Essi soddisfano le norme nordamericane secondo UL e CSA.

I vantaggi

  • Facile integrazione in applicazioni già esistenti grazie a UL-Open Type 1 Listed
  • Disponibile per tutte le configurazioni di rete comuni in base a NEMA
  • Disponibile, utilizzabile e installabile in tutta Europa grazie alla marcatura CE
  • Monitoraggio semplice dello stato del sistema grazie all'indicatore di stato locale e al contatto di segnalazione remota
  • Connettori testabili con CHECKMASTER 2
Protezione contro la sovratensione montabile su guida DIN per le configurazioni della rete di alimentazione americane in diverse varianti di commutazione

Protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione dell'America del nord - VAL-US

Gamma prodotti – VAL-US

VAL-US sono scaricatori di sovratensione a innesto per installazioni e impianti in America del nord. Inoltre, questi articoli vengono utilizzati in regioni che richiedono configurazioni della rete di alimentazione secondo lo standard NEMA.

La serie VAL-US comprende un'ampia gamma di configurazioni di commutazione. Sono disponibili varianti di prodotto appropriate per sistemi comuni come 120/240 V split-phase e 277/480 V Wye, nonché per configurazioni della rete di alimentazione di rete speciali come 120/208/240 V High-Leg Delta e Corner-grounded Delta. L'elemento base ospita i connettori per i singoli percorsi. Lo stato dei connettori può essere monitorato a distanza tramite il contatto di segnalazione remoto integrato. I connettori hanno una finestra con indicatore di stato ottico. In questo modo è possibile individuare i connettori sovraccarichi direttamente sul posto. L'elemento base e i connettori corrispondenti sono codificati l'uno con l'altro. Ciò previene una sostituzione errata o eventuali manipolazioni dei connettori durante i lavori di manutenzione.

I prodotti della famiglia VAL-US sono iscritti nell'elenco UL e quindi ideali per l'impiego sul mercato americano.

Protezione contro la sovratensione per configurazioni della rete di alimentazione nell'America del nord montate su guida DIN con marcatura CE

Protezione contro la sovratensione per configurazioni della rete di alimentazione nell'America del nord con marcatura CE

Protezione contro la sovratensione Open Type 1 Listed secondo UL 1449

VAL-US offre la più vasta gamma di scaricatori di sovratensione (SPD) "Open Type" iscritti nell'elenco UL. La categoria "Open Type", detta anche "Open Terminal", è una nuova categoria di scaricatori di sovratensione introdotta in UL 1449. Questa categoria consente una UL Listed Approbation per gli SPD montabili su guide DIN.

Le UL-Open Type 1 Listed Approbation della serie VAL-US semplificano notevolmente il collaudo e l'approvazione di installazioni e impianti da parte degli ispettori.

Grazie alla conformità CE, i prodotti sono disponibili in tutta Europa e possono essere utilizzati e installati di conseguenza.