VAL-US 60/O-FM
-
Limitatore di sovratensione tipo 2
2906280
Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, a 1 canale
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione NEMA |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Collegamento | Morsetti Biconnect |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 4,5 Nm (UL) |
27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 (IEC) |
14 ... 2 (UL) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
30 lbf-in. (UL) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile min. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
14 ... 2 (UL) | |
Contatto FM | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,6 mm |
Altezza | 77,1 mm |
Profondità | 89,2 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PBT |
Dispositivi di protezione | L-PEN |
(L+) - (L-) | |
(L-) - PE | |
(L+) - PE | |
Direzione di azione | L-N / L-PEN |
Tensione nominale UN | 60 V DC |
-48 V DC (RRH) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 75 V AC |
100 V DC | |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,45 mA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 35 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 15 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 15 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 0,55 kV |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,55 kV |
Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 0,55 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 0,55 kV (con In) |
≤ 0,425 kV (a 10 kA) | |
≤ 0,325 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,275 kV (a 3 kA) | |
Comportamento TOV con UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PEN) | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A AC (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | max. 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima MCOV | 75 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 75 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 75 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
Tensione permanente massima MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
Protezione tensione nominale VPR | 500 V |
Protezione tensione nominale VPR (L-N) | 0,5 kV |
Protezione tensione nominale VPR (L+) - (L-) | 0,33 kV |
Protezione tensione nominale VPR (L+/-L) -G | 0,33 kV |
Corrente nominale dispersa In | 10 kA |
Corrente nominale dispersa In (L-N) | 10 kA |
Corrente nominale dispersa In (L+) - (L-) | 10 kA |
Corrente nominale dispersa In (L+/L-) - G | 10 kA |
Dispositivi di protezione | L-L |
L-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tensione nominale | 60 V DC |
Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
Tensione di taglio misurata MLV | 630 V |
Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 630 V |
Tipo SPD | 4CA |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | EN 61643-11 / UL 840 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11/A11 |
Nota | 2007 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2906280 |
Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
Codice vendita | CL1321 |
Codice prodotto | CL1321 |
GTIN | 4055626063058 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 129,075 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 129,075 g |
Numero tariffa doganale | 85363090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Ponticello di cablaggio 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2910333
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2 2905652
I vantaggi
Montaggio in rack di applicazioni con pannelli 2U
Inserzione parallela all'asse del conduttore
Varianti con e senza contatto FM libero da potenziale
Montaggio su guida DIN
Adatto per scaricatore VAL-MS di tipo 1 e di tipo 2
Codifica mediante inserimento della spina di protezione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)