Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.
Connettore circolare e connettore dati per circuito stampato
I connettori circolari e dati per circuito stampato offrono soluzioni perfette per le applicazioni industriali e per il collegamento in rete di dispositivi intelligenti. I connettori rotondi M8 e M12 e i connettori dati RJ45, D-SUB, HDMI, coassiali, in fibra ottica o SPE consentono una trasmissione dati all'avanguardia. Il nostro portfolio comprende varianti per la saldatura automatizzata a onda, SMT o THR, nonché tutte le codifiche, gli standard di connessione e i gradi di protezione più comuni.
Portacontatti, 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, SMD Reflow, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 5 poli, M12, codifica A, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con protezione contro la torsione, attacco a saldare diritto
Portacontatti, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Attacco a saldare THR, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M8, B-codifica, Saldatura a onde
Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, angolato, M8, B-codifica, Saldatura a onde
Portacontatti, 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, SMD Reflow, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
I vantaggi
- Soluzioni ottimali per il circuito stampato grazie a connettori circolari in M8 e M12 lato dispositivo e a connettori dati da RJ45 a USB, SPE e D-SUB fino a connettori coassiali e a fibra ottica
- Elevata flessibilità grazie alle varianti schermate e non schermate, alle uscite pari e dispari, ai diversi tipi di segnale e a tutti i più comuni gradi di protezione
- Collegamento rapido grazie a soluzioni di connessione innovative per dispositivi in tutti i gradi di protezione e codifiche standard del settore
- Varianti di gamma per processi di saldatura automatizzati
Nuovi prodotti
Caratteristiche principali
Ti offriamo i giusti connettori montati su circuito stampato per la tua applicazione. Approfitta di una gamma di prodotti ampia e unica.
Connettori circolari e connettori dati per il circuito stampato | |
---|---|
Codifica | Per tutte le reti standard (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Numeri di poli | Da 2 fino a 12 |
Standard di connessione | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Gradi di protezione | Da IP20 a IP69K |
Velocità di trasmissione | 1 fino a 10 GBit/s |
Tipi di sensori | Universale, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Ecco perché siamo il partner giusto
Il numero di collegamenti tra macchine, parti di macchine e utenti è in aumento. Questo significa che il volume di dati cresce, mentre lo spazio a disposizione rimane lo stesso. Con l'esperienza nella consulenza di Phoenix Contact, troverai la soluzione giusta per l'interfaccia del tuo dispositivo: i nostri esperti di comunicazione dati troveranno soluzioni intelligenti per la tua applicazione.
Assistenza completa nel processo di progettazione: ti sosteniamo nello sviluppo del dispositivo, per esempio con una rapida preconfigurazione e dati 2D/3D per il tuo software CAD. Inclusi nel pacchetto di supporto: un sample service gratuito e una logistica affidabile con disponibilità in tutto il mondo grazie all'ordine online.
I connettori di alta qualità di Phoenix Contact sono pensati per una comunicazione affidabile e a lungo termine dei dispositivi. Grazie alla nostra vasta esperienza nella tecnologia di connessione, puoi approfittare di soluzioni innovative e di una ampia disponibilità di prodotti. I test di laboratorio che vanno oltre lo standard e le approvazioni internazionali confermano la qualità dei nostri prodotti.
Tecnologie
Scopri di più sulla tecnologia Single Pair Ethernet, la chiave per la trasmissione end-to-end di dati e potenza dal sensore al cloud.
Trai vantaggio da una trasmissione dei dati affidabile grazie alla collaudata tecnologia basata sul rame.
La trasmissione dei dati tramite fibra ottica consente una velocità di trasmissione dei dati fino a 40 GBit/s su molti chilometri.
5G, OPC UA, LoRaWAN®, IEC 60870-5-104: tecnologie di trasmissione all'avanguardia per una comunicazione sicura.
Dalla connessione Push-in alla connessione a conduttori multipli, fino al collegamento a vite: scopri la varietà di tecnologie di connessione.
Equipaggia i circuiti stampati in modo efficiente e affidabile: la nostra tecnologia di connessione dei dispositivi è adatta alla produzione manuale, semi-automatizzata e completamente automatizzata.