Il montaggio efficiente di un dispositivo è decisamente influenzato dalla custodia utilizzata. Le custodie per l'elettronica della serie ME MAX permettono un facile bloccaggio delle singole parti tra loro. Inoltre, le custodie a semiguscio possono essere facilmente ampliate con parti intermedie, ottenendo una larghezza di installazione espandibile in modo modulare.
Connettore Power per custodia ME MAX, larghezza: 17,5 mm, 2 poli; utilizzo per la trasmissione di una corrente cumulativa da massimo 42 A con 60 V DC