PCO 17,5-L KMGY - Connettore di potenza
2201684

Connettore Power per custodia ME MAX, larghezza: 17,5 mm, 2 poli; utilizzo per la trasmissione di una corrente cumulativa da massimo 42 A con 60 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Distribuzione di corrente elevata tra i moduli
Montaggio e smontaggio dei moduli collegati
Risparmio sui costi grazie alla semplificazione del cablaggio del sistema del dispositivo