Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Custodia a zoccolo B6, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, laterali, 2x M20, altezza: 74 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, inclusi 2 adattatori di riduzione