Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: EMC, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: sì, filettatura: Pg16, colore: argento, con O-ring