Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiale contatti: Lega di rame