Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Custodia protettiva B16, con bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, variabile, altezza: 93,7 mm, connessione a vite per cavo: senza, Offshore/EMC, senza apertura filettata per l'avvitamento, Guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)