Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PA, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg11, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti contatti femmina