I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.
Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: K, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 16 A/690 V, Connessione PE con Advanced Shielding Technology