I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.
Cavo di alimentazione, 3-poli, Maschio diritto M12, codifica: S, su Connettore femmina angolato M12, codifica: S, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m), per corrente alternata fino a 16 A/690 V