Cavi di segnale e di potenza

Cavi di segnale e di potenza per un cablaggio sensore/attuatore affidabile

Con i cavi confezionati per la trasmissione di segnale e di potenza è possibile collegare sul campo sensori e attuatori in modo rapido e pratico. Scegliete all'interno di un'ampia gamma di versioni e tipologie di conduttori. Per i requisiti che vanno oltre le classiche specifiche del settore industriale, Phoenix Contact offre gamme di prodotti speciali. Su richiesta realizziamo anche soluzioni personalizzate.

Go to Product Detail Page for item 1619294
K-12-M23 M9/010-E00/M23 F8 - Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati
K-12-M23 M9/010-E00/M23 F8 - Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati
1619294

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 12, tipo di bloccaggio: Bloccaggio a vite, sovrastampato in materia plastica dritto, lunghezza cavo: 10 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

  • Numerose dimensioni e un alto numero di poli: da M8 a M40 così come 1/2" e 7/8" fino a 17 poli in un unico connettore
  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti con i connettori M12 Push-Pull
  • Connessione schermata totalmente sicura anche in condizioni ambientali estreme grazie all'Advanced Shielding Technology
  • Controllo sicuro ed efficiente di valvole idrauliche e pneumatiche elettromagnetiche con connettori per valvole preconfezionati
  • Cablaggio di precisione grazie a varianti specifiche per cliente a partire da 1 pezzo

Nuovi prodotti

Connettori S15 Power

Connettore circolare S15 Power

Potente e compatto

I connettori circolari di grandezza 15 offrono un collegamento di potenza compatto e sicuro per motori asincroni e trifase fino a 7,5 kW. Il sistema di bloccaggio rapido a baionetta consente un'installazione veloce e senza utensili e impedisce gli errori di connessione.

Caratteristiche principali

  • Connettori circolari non schermati da 15
  • Inserto frontale ibrido: 3 contatti di potenza fino a 16 A, 2 contatti di segnalazione fino a 10 A, PE
  • Chiusura rapida a baionetta
  • Struttura conduttore: 6 x 2,5 mm²
  • Cavo PUR senza alogenati
  • Grado di protezione: IP65, IP67
  • Standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-116

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie all'installazione semplice e senza utensili con sistema di bloccaggio rapido a baionetta
  • Elevato risparmio di spazio grazie ai contatti di alimentazione e di segnalazione in un inserto frontale ibrido
  • Robusto in ambienti industriali complessi grazie alla protezione da piegature e vibrazioni
  • Omologazione UL e standardizzazione IEC per l'impiego in tutto il mondo

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Configuratore per cavi e fili

Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Cavi di segnale e di potenza M8 e M12

Cavi di segnale e di potenza M8 e M12

Offriamo la più vasta gamma di prodotti e soluzioni di tipo M8 ed M12 per la trasmissione sicura di segnali e potenza: dalle applicazioni standard, ai robot e alle catene portacavi, fino all'uso continuo all'aperto e al cablaggio nell'industria alimentare o ferroviaria. Scegli tra numerose varianti e qualità di cavi confezionati.

  • A tenuta affidabile fino al grado di protezione IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Protezione contro gli errati collegamenti grazie ai pin d'inserimento codificati
  • Innesto rapido e sicuro con sistema di bloccaggio rapido M12 Push-Pull
  • Protezione e robustezza EMC assolutamente sicure con Advanced Shielding Technology
  • Elevata trasmissione di potenza fino a 16 A o fino a 690 V
Cablaggio M12 con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull
Connettori High Density con design M12
Diagnostica semplice tramite connettore M12 con LED
Cablaggio M12 POWER
Cavi di segnale e di potenza
Cavi vari
Cablaggio M12 con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull

I connettori M12 assemblati con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull consentono un innesto sicuro e senza utensili. Ciò garantisce un'installazione semplice e rapida anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio.

Connettori High Density con design M12

In campo industriale si tende sempre di più verso strutture più compatte che garantiscano comunque un'elevata densità di cablaggio. I connettori High Density a 12 e 17 poli permettono di trasmettere i segnali nel design M12 con ingombro ridotto. La codifica A è standardizzata e può essere combinata con altre interfacce in modo compatibile.

Diagnostica semplice tramite connettore M12 con LED

I connettori M12 con LED integrati permettono di individuare errori nel percorso del segnale in modo semplice e rapido.

Cablaggio M12 POWER

Le codifiche M12 Power come codifica S, K e M sono concepite per applicazioni in AC come il collegamento di potenza di un motore trifase. La codifica M alimenta anche utenze a 5 e 6 poli con un massimo di 8 A e 690 V. Le applicazioni in DC a bassa tensione, come ad es. l'alimentazione di corrente di moduli I/O decentralizzati o motori DC, sono coperte dalle codifiche T e L. La codifica L a 4 poli è facoltativa con contatto di terra funzionale aggiuntivo. Con una tensione di 63 V è possibile trasmettere 16 A.

Cavi di segnale e di potenza

La Advanced Shielding Technology ottimizza la struttura attuale dei connettori M12 per un funzionamento affidabile e sicuro dei tuoi impianti.

Durante il processo di produzione, il metallo liquido racchiude completamente la schermatura cavo. La schermatura a 360° ad accoppiamento di materiale non solo offre una migliore protezione EMC, ma aumenta anche le prestazioni. Il metallo liquido stabilisce anche il collegamento tra il contatto con il conduttore di protezione e la zigrinatura metallica M12 conduttiva.

Cavi vari

I nostri cavi in PUR utilizzati come standard sono privi di alogenati, resistenti agli agenti chimici, agli oli e ai lubrificanti e idonei per catena portacavi. I convenienti cavi in PVC rispondono alle esigenze dei settori esposti a sollecitazioni meccaniche di media entità. Per le applicazioni all'aperto, l'industria alimentare o le applicazioni ferroviarie offriamo cavi appositamente progettati.

Cavi di segnale e di potenza da M17 a M40

Cavi di segnale e di potenza da M17 a M40

I cavi di segnale e di potenza preconfezionati con connettori di dimensioni da M17 a M40 coprono un'ampia gamma di applicazioni di segnale industriali. Rappresentano la soluzione ideale per collegare in modo semplice e rapido gli azionamenti elettrici con potenze di trasmissione fino a 150 A/630 V. L'offerta complessiva comprende tutti i campi di potenza e le strutture.

  • Ampia gamma di prodotti con varianti da 6 a 17 poli
  • Impiego affidabile grazie alla struttura robusta e ai materiali pregiati
  • Con il sistema di bloccaggio rapido SPEEDCON è possibile collegare in modo rapido e sicuro con un mezzo giro
  • Trasmissione senza interferenze di segnali grazie al connettore EMC protetto
  • A tenuta affidabile grazie al grado di protezione IP67
Robusti connettori circolari per segnali e potenza
Connettore di segnale e di potenza angolare
Montaggio facile con il sistema di bloccaggio rapido SPEEDCON
Robusti connettori circolari per segnali e potenza

Di piccole e grandi dimensioni, diritti o angolari, stampati a iniezione o confezionabili sul posto: la gamma di connettori circolari Phoenix Contact offre tutto questo e altro ancora.

  • M17 in struttura diritta: fino a 17 poli per trasmissione del segnale o fino a 9 poli per trasmissione di potenza fino a 20 A
  • M23 in struttura diritta o angolare: fino a 17 poli per trasmissione del segnale oppure 6 o 8 poli per trasmissione di potenza fino a 30 A. La struttura angolare è ruotabile per più di 240°
  • M40 in struttura diritta: 6 o 8 poli per la trasmissione di potenza fino a 70 A

Connettore di segnale e di potenza angolare

Per la prima volta, il connettore circolare M23, versione angolare, può essere ruotato di oltre 240°. Ciò consente un'introduzione ottimale del cavo, perfettamente adattata all'impianto.

Montaggio facile con il sistema di bloccaggio rapido SPEEDCON

Il bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact consente di collegare il connettore circolare con solo un mezzo giro. Il tempo di installazione necessario viene quindi ridotto fino al 90 %.

Connettori per valvole sovrastampati

Connettore e cavo per valvole

I connettori per valvole e i cavi per connettori per valvole sono resistenti alle temperature e ai fattori meccanici, nonché agli oli e ai grassi. I connettori per valvole preassemblati con funzione di riduzione dell'energia riducono l'assorbimento di corrente fino al 50% e consentono di utilizzare alimentatori più piccoli.

  • Cinque diverse strutture (A, B, BI, C, CI) e per pressostati (AD)
  • Connettori per valvole per applicazioni esterne nelle versioni A e AD con grado di protezione IP66K/IP68
  • Campo di applicazione da 24 a 230 V AC/DC
  • Facile individuazione in caso di guasto grazie al LED ben visibile
  • Materiali omologati UL e cavi di qualità
Connettori DEUTSCH e Superseal

Connettori DEUTSCH e Superseal

I connettori DEUTSCH e Superseal sovrastampati sono utilizzati principalmente su veicoli di servizio nonché su macchinari per l'edilizia, l'agricoltura e la silvicoltura. Garantiscono una trasmissione affidabile del segnale e dell'energia e si distinguono per il loro design robusto. Il sovrastampaggio offre una superficie ridotta per l'attacco di acqua, olio e sostanze chimiche e garantisce una tenuta affidabile dei connettori.

  • Subito pronto all'uso grazie alla pratica chiusura a clip
  • Interfacce standardizzate e compatibilità di innesto dei diversi produttori
  • Utilizzo sicuro grazie all'elevata protezione fino IP69K
Varianti di cavi specifiche per il cliente

Cavo sensore: varianti e articoli al metro specifici per il cliente

Configura i cavi confezionati interamente in base alle tue esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact possiamo realizzare con semplicità lunghezze di cavi sensori e attuatori personalizzate. In pochi giorni, il centro servizi per connettori industriali trasforma i tuoi desideri in un prodotto su misura: per il settore della costruzione di macchine, impianti o dispositivi. Perché, sebbene la gamma di connettori industriali sia decisamente ampia, l'assortimento standard non è sempre in grado di soddisfare le particolari esigenze dei clienti.

  • Ordini flessibili, grazie alla disponibilità di cavi corti
  • Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi