Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Commuter des signaux de manière fiable - dans un espace très restreint

Les systèmes de relais de Phoenix Contact constituent une interface performante et fiable entre l'automate et la périphérie de l'installation. La technologie Lead Frame de la série de relais PLC-INTERFACE constitue une base solide pour la commutation, la séparation et l'amplification fiables des signaux.

De plus, des relais électromécaniques et à semi-conducteurs sont utilisés - cette combinaison fait ses preuves jour après jour dans des millions de cycles et de commutations de relais.

Innovation, passion et esprit pionnier

En 1996, Phoenix Contact a posé un jalon dans la technique des relais : la technologie Lead Frame a été intégrée pour la première fois dans des modules à relais d'une largeur de 6,2 mm. C'est à ce jour unique sur le marché.

Vers la page des produits
Système de relais PLC avec technologie Lead Frame Image du produit
Gros plan sur un module à relais utilisant la technologie Lead Frame

Technologie Lead Frame Avantages :

La technologie Lead Frame permet :

  • Composants électroniques tels que diodes, combinaisons RC et LED pour circuits de protection et de fonction intégrés, directement dans l'embase de relais
  • Échauffement ponctuel réduit et durée de vie en service prolongée des composants électroniques grâce à une gestion thermique optimisée
  • Technologie éprouvée pour des systèmes de relais très compacts
  • Construction durable grâce à des éléments de construction bien séparables
  • Câblage simple avec la technologie de raccordement Push-in et vissé
 Tutoriel logiciel Logic+ sur un écran d'ordinateur portable avec module Logic PLC

Tendances de relais

La numérisation et la mise en réseau combinées à un gain de place et à un comportement de commutation optimisé pour une grande disponibilité : ce sont des tendances que Phoenix Contact propose déjà en standard avec la série de relais modulaires PLC-INTERFACE. La gamme de produits répond à des applications spéciales ainsi qu'à toutes les applications courantes dans toutes les industries.

  • Systèmes de relais ultra-compacts avec manipulation simple et fonctions intégrées jusqu'à la connexion sans erreur aux automates par système de précâblage
  • Les relais électromécaniques et à semi-conducteurs sont combinés pour former des appareils de commutation hybrides
  • Relais à guidage forcé pour une fiabilité élevée
  • Relais DC avec des courants de commutation élevés, nécessaires pour les éclairages LED et les unités de charge
  • Extension simple de la série de relais PLC en module logique PLC logic avec intégration dans des réseaux
  • Numérisation des relais ainsi que configuration et accès via une application
Fabrication de modules à relais PLC : poste de contrôle haute tension

Fabrication de modules relais PLC avec la technologie Lead Frame La qualité jusque dans le moindre détail

Pour une qualité optimale, il est important de maîtriser le moindre détail. Au sein de nos productions internes de plastique et de métal, nous produisons les composants qui serviront ensuite à fabriquer des produits de grande qualité.
Il va de soi que chaque produit fait l'objet d'un contrôle à 100 %.
Phoenix Contact mise sur la compétence et les connaissances internes. Les services de conception et de développement mettent en permanence en pratique des
idées de produits innovantes.