Un switch PoE peut aussi bien être manageable que non manageable. Les switchs PoE manageables offrent des fonctions avancées telles que la gestion du réseau, la surveillance et la configuration, tandis que les switchs PoE non manageables sont plus simples à installer et ne nécessitent aucune configuration. Le choix entre switch manageable et non manageable dépend des exigences spécifiques et de la complexité du réseau.
Switchs non manageables Découvrez les switchs non manageables robustes et fiables de Phoenix Contact. Nos séries FL SWITCH 1000 et 1100 pour rail DIN offrent de multiples possibilités de raccordement et une grande simplicité d'utilisation pour les applications d'automatisation. Les séries FL SWITCH 1800 et 1900, au design de 19", permettent de connecter jusqu'à 24 appareils réseau. Elles sont parfaitement adaptées à une utilisation dans les centres de données et les salles de contrôle.
Switch non manageable avec LED d'état
C'est simple : déballer, raccorder et utiliser
Les switchs non manageables de Phoenix Contact sont entièrement compatibles Plug and Play et ne nécessitent aucune configuration. Les utilisateurs peuvent ainsi les utiliser et les installer facilement. Les LED d'état sur les switchs fournissent en un coup d'œil des informations fondamentales sur les états de connexion et l'activité des ports. Cela permet de diagnostiquer rapidement une connexion interrompue, p. ex. à cause d'un câble défectueux.
Switchs non manageables 1000 et 1100
Les switchs non manageables des séries FL SWITCH 1000 et 1100 conviennent à une large gamme d'applications d'automatisation. Ils disposent de différentes vitesses de transmission et options d'installation.
Les switchs non manageables universels prennent en charge les fonctions PROFINET et EtherNet/IP™
Hiérarchisation du trafic de données
La série de switchs non manageables dispose d'une hiérarchisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation. Les propriétés en temps réel des réseaux d'automatisation PROFINET et EtherNet/IP™ sont ainsi possibles. Ceci garantit des réseaux plus stables et une plus grande disponibilité des installations.
Présentations des FL SWITCH 1000 et 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Vitesse de transmission | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s |
Alimentation en tension | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Plage de température | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C ... +50 °C |
Indice de protection | IP30 | IP30 | IP20 |
Caractéristiques particulières | Hiérarchisation du trafic pour PROFINET | Hiérarchisation du trafic pour PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP et BACnet | Format d'appareil à clipper sur rail DIN selon DIN 43880 |
Homologations | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |
Switchs non manageables 1800 et 1900
Les switchs non manageables des gammes 1800 et 1900 permettent de connecter jusqu'à 24 appareils réseau grâce à la haute densité de ports. Grâce à leur design plat de 19", les appareils sont adaptés de manière optimale aux centres de données et salles de contrôle.
Les switchs non manageables 1800 et 1900 fonctionnent au courant alternatif et peuvent donc être utilisés dans des armoires de 19".
Alimentation en tension adaptée au lieu d'installation
Les switchs non manageables des gammes 1800 et 1900 fonctionnent au courant alternatif fourni par le câble d'alimentation. Cette caractéristique les différencie des switchs sur rail DIN. Ils conviennent parfaitement pour être montés dans des armoires de serveurs possédant des insertions de 19". Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un bloc d'alimentation supplémentaire pour l'alimentation 24/48 V DC.
Présentations des FL SWITCH 1800 et 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Vitesse de transmission | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s |
Alimentation en tension | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de température | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Indice de protection | IP20 | IP20 |
Particularités | Design 19", QoS | Design 19", QoS |
Homologations | CE, UL, KC | CE, UL |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |
Foire aux questions (FAQ)
Les switchs Ethernet relient entre eux les différents participants au réseau dans les réseaux basés sur Ethernet. En principe, il y a deux types de switch Ethernet : les switchs non manageables et les switchs manageables. Contrairement aux switchs non manageables, les switchs manageables sont configurables et offrent de nombreuses possibilités de configuration et de diagnostic des appareils. En revanche, les switchs non manageables ne sont pas configurables et sont donc généralement moins chers, et peuvent être utilisés sans savoir-faire en matière de technique de réseau.
Non, en règle générale, un switch non manageable ne prend pas en charge la fonctionnalité VLAN. Les VLAN exigent de pouvoir segmenter et gérer les réseaux, ce qui n'est possible qu'avec des switchs manageables. Ces switchs manageables offrent les options de configuration nécessaires à la création et à la gestion des VLAN.