Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Raccordement des appareils pour courants élevés Pratique et efficace : raccordez des tensions et courants élevés de façon simple, rapide et en toute sécurité. Avec les nouveaux blocs de jonction pour circuit imprimé et en traversée de paroi de Phoenix Contact, acheminez des puissances élevées à travers la paroi de votre boîtier jusqu'au circuit imprimé.

Raccordement des appareils pour courants élevés

Avantages

  • Raccordement du conducteur rapide et pratique grâce aux technologies de raccordement Push-in et Push-Lock
  • Économies de coûts - par l'intégration dans le process de production CMS
  • Utilisation polyvalente - grâce à des contacts à ressort refermables
  • Raccordement performant - avec des courants admissibles jusqu'à 76 A
  • Connexion globale - avec technologies de raccordement allant de la paroi extérieure du boîtier jusqu'au circuit imprimé
Bloc de jonction de traversée de paroi PWO 16

Bloc de jonction de traversée de paroi PWO 16

Bloc de jonction de traversée de paroi PWO 16 avec raccordement Push-in

  • 76 A/1 000 V
  • Sections de conducteurs de 1,5 à 16 mm²
  • Isolation contre les masses de scellement
Bloc de jonction de traversée de paroi PLW 16

Bloc de jonction de traversée de paroi PLW 16

Bloc de jonction de traversée de paroi PLW 16 avec raccordement à ressort Push-Lock

  • 41 A/1 000 V
  • Sections de conducteurs de 1,5 à 16 mm²
  • Raccordement du conducteur sans outil
  • Scellement par plombage en option
Scellement par plombage en option

Scellement par plombage en option

Scellement facile

Le plombage spécialement conçu pour le PLW 16 préserve le bloc de jonction contre tout accès indésirable.

Bloc de jonction pour C.I. PTSPL

Bloc de jonction pour C.I. PTSPL

Bloc de jonction pour C.I. PTSPL 6 sans corps isolant

  • 41 A/1 000 V
  • Sections de conducteurs de 2,5 à 6 mm²
  • Contact à ressort à contacts multiples
  • Optimisé pour un montage CMS et THR
Raccordement à ressort SUNCLIX

Raccordement à ressort SUNCLIX

Raccordement facile du conducteur

Le raccordement à ressort SUNCLIX exceptionnel permet de raccorder rapidement et en toute sécurité les conducteurs. Insérer le conducteur dénudé, fermer le ressort, c'est terminé.

Bloc de jonction pour C.I. SPT 16

Bloc de jonction pour C.I. SPT 16

Bloc de jonction pour C.I. SPT 16 avec raccordement Push-in

  • 76 A/1 000 V
  • Sections de conducteurs de 0,75 à 16 mm²
  • Raccordement rapide et sans outil des conducteurs rigides et souples
Vers le raccordement des appareils pour courants élevés

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le lien suivant et découvrez nos produits pour le raccordement des appareils pour courants élevés.