Actionneur de verrouillage avec alimentation en tension de 12 V pour prises de charge côté infrastructure
EV-T2M3SM-E-LOCK12V
-
Verrouillage
1296166
CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Verrouillage, Accessoires, Fils uniques connectés d'un seul côté, longueur: 0,5 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, avec fils uniques, sans support, pour verrouiller les prises côté infrastructure CHARX connect modular en l'état enfiché, CEI 61851-1
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant