IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - Appareil de mesure à impulsions
1045379

Unité d'analyse pour la saisie de courants de chocs et de surtensions transitoires via les lignes de capteurs externes. Communication des données de mesure par Ethernet vers PROFICLOUD. Les données évaluées dans le cloud peuvent être consultées sur l'appareil via Modbus/TCP ou un service web RESTful.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Au cœur de l'installation : saisir l'état de l'installation et détecter la durée de vie restante (State of Health) des parafoudres
Toujours jouer la carte de la sécurité : appuyer sur un bouton à tout moment pour obtenir des rapports d'état conformes aux normes
Profiter de plus-values et de services numériques : la saisie basée sur le cloud, la représentation et la combinaison des valeurs mesurées permettent des process automatisés totalement nouveaux