UKK 3-MSTB-5,08-F
-
Bloc de jonction à deux étages
1785832
Bloc de jonction à deux étages, pour le raccordement vissé du connecteur à bride MSTB, pas: 5,08 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bride |
Gamme de produits | UKK 3-MSTB |
Nombre de pôles | 1 |
Pas | 5,08 mm |
Nombre de rangées | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
Largeur | 5,08 mm |
Largeur de couvercle | 2,5 mm |
Hauteur | 50 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 53,5 mm |
Longueur | 50 mm |
Pas | 5,08 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Surface des contacts | étain Sn |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 1785832 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1241 |
Product key | BE1241 |
Page catalogue | Page 324 (CL-2005) |
GTIN | 4017918042080 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Flasque d'extrémité 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Flasque d'extrémité 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Flasque d'extrémité 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007219
-
DP-UKK 3/5 BK - Plaque d'écartement 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Ruban de repérage ZB 0824963
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Ruban de repérage ZB 0809845
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1809899
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1809776
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1809802
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1809909
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1809792
-
QC 1/12-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1883459
-
QC 1/15-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1883886
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1883404
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1883365
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1883352
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1873278
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1873320
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1873207
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1873236
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1873265
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1805385
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1805372
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1805398
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1805301
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778166
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778153
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778098
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778069
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778030
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778001
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778072
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778140
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1777989
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778108
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778056
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778014
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Connecteur mâle pour C.I. 1778085
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem