ST - A -TF-SET INSTA-BASIC - Trousse à outils, équipée
1103844

Trousse à outils enroulable, comprenant : coupe-câble, pince coupante latérale, pince droite et à dénuder, outil à dénuder avec lame longitudinale ronde Ø 8 ... 13 mm, tournevis fins VDE, plat : 0,8x4,0 cruciforme : PZ2, testeur de phase et mètre pliant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Jeux d'outils universels, avec outils à découper, à dénuder, à sertir et de test du programme d'outillage TOOL fox
Trousses à outils robustes et résistantes à l'usure