SACC-DSI-M12MS-17CON-M16X - Connecteur d'appareil face arrière
1239743

Connecteur d'appareil face arrière, 17-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage