TPM 3057
-
Écran tactile
2404517
Maritime-Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, sans système de bus / DualCAN.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Avertissement sonore via klaxon intégré
Communication flexible, également avec les systèmes externes
Sortie indépendante du potentiel pour codeur de signal externe
Attestation sur la distance de sécurité du compas selon DIN EN 60945
Façades absorbant la lumière
Rétroéclairage à gradation