TP070ATW/107320000 S00003
-
Écran tactile
2400714
Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Terminal de commande |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Arm9™, 200 MHz |
| Système d'exploitation | Windows® CE 5.0 |
| Mémoire vive | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Stockage de données | NOR-Flash, 32 MB |
| Écran | |
| Type d'écran | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Résolution d'écran | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 350 cd/m² typique (réglable) |
| MTBF | 40000 h |
| Palette de couleurs | 65536 couleurs |
| Angle de lecture à gauche | 70,00 ° |
| Angle de lecture à droite | 70,00 ° |
| Angle de lecture en haut | 65,00 ° |
| Angle de lecture en bas | 65,00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Interfaces optionnelles | aucun |
| Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
| Système de bus | MPI |
| Logiciel utilisateur | TSvisRT |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant absorbé typique | 0,5 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | Oui |
| Type de montage | Montage avant |
| Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| NEMA 4X | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
| Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
| Référence | 2400714 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRCABB |
| Product key | DRCABB |
| GTIN | 4055626097848 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 000 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 000 g |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem