Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TP 3121S/WT - Écran tactile
2403466

Robuste-Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Résiste au rayons UV et IR
Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques
Résistance aux intempéries grâce à IP67
Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de protection