TP 10T - Écran tactile
2985181

Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 65536 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service