CHARX connect – câbles de charge AC avec connecteurs NACS, type 1, type 2 et GB/T pour voitures électriques, stations de recharge et bornes de recharge murales

Câbles de charge AC pour voitures électriques, stations de recharge et bornes de recharge murales

Les câbles de charge de mode 3 CHARX connect conviennent pour la charge AC de véhicules électriques de toutes les marques et sont disponibles avec des connecteurs de charge NACS, de type 1, de type 2 et GB/T dans différentes classes de puissance. Outre les câbles destinés à une installation fixe sur la station de recharge ou la borne de recharge murale, nous fournissons aussi des câbles de charge mobiles de type 2, que vous pouvez transporter dans la voiture électrique.

Go to Product Detail Page for item 1178351
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK31 - Câbles de charge AC
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK31 - Câbles de charge AC
1178351

CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection sans logo, Zone disponible pour l'autocollant du logo, CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2

Go to Product Detail Page for item 1289517
EV-T1G2C-1AC48A-25FT12ASBK11U - Câbles de charge AC
EV-T1G2C-1AC48A-25FT12ASBK11U - Câbles de charge AC
1289517

CHARX connect comfort, Type 1, Câble de charge AC, 48 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 25 ft, noir, droit, sans cache de protection, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant., SAE J1772, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1

Go to Product Detail Page for item 1628022
EV-TAG3PK-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-TAG3PK-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - Câbles de charge AC
1628022

CHARX connect comfort, Type 1, Type 2, Câble de charge AC mobile, 20 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, SAE J1772, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1

Go to Product Detail Page for item 1628210
EV-TAG3PK-1AC32A-10M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-TAG3PK-1AC32A-10M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1628210

CHARX connect comfort, Type 1, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 10 m, noir, droit, avec cache de protection, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, SAE J1772, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1

Go to Product Detail Page for item 1072637
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Câbles de charge AC
1072637

CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC, 20 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 10 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANT : la transmission des signaux dépend de la longueur du câble et peut être altérée., CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2

Avantages

  • Large gamme de produits pour NACS, type 1, type 2 et GB/T
  • Matériaux de haute qualité, conception robuste et manipulation confortable
  • Sur demande, avec votre logo et confection de câbles personnalisée
  • Protection des pièces sous tension de l'humidité grâce à l'étanchéité longitudinale
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949
  • Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2

Comparaison de nos câbles de charge AC Décidez quelle gamme de produits correspond le mieux à vos besoins

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Design et confort
Récompensé trois fois pour le design et l'ergonomie
Poignée caoutchoutée pour une prise en main plus confortable
Dimensions¹ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Variabilité et personnalisation
Normes de charge disponibles NACS, type 2 Type 1, type 2, GB/T
Couleurs disponibles pour le câble de charge Noir (autres coloris sur demande) Noir, gris, jaune, rouge (autres coloris sur demande)
Couleurs disponibles pour le connecteur de charge Noir (autres coloris sur demande) Noir, noir-gris (autres coloris sur demande)
Commande minimum (en fonction de l'article) env. 500 1 - 100
Marquage et confection sur demande
Qualité et sécurité
Conception et production selon IATF 16949
Câble certifié VDE selon DIN EN 50620
Contacts de puissance et de signalisation argentés
Étanchéité longitudinale
Consulter la liste des produits Consulter la liste des produits

¹⁾ Exemple de comparaison des dimensions du connecteur de charge côté véhicule de type 2, câble de charge non compris.

CHARX connect eco Le câble de charge pour les personnes soucieuses de leur budget - disponible avec connecteur NACS et type 2

Une voiture électrique est rechargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco
La voiture électrique est chargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco
Une personne sort le câble de charge AC CHARX connect eco du coffre d'une voiture électrique
CHARX connect eco : câble de charge AC avec connecteur NACS et type 2
Une voiture électrique est rechargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco

CHARX connect eco convainc par ses dimensions particulièrement compactes, une utilisation réduite de matériaux et un poids réduit.

Les câbles de charge permettent ainsi non seulement de préserver les ressources mais sont également disponibles à des prix intéressants.

La voiture électrique est chargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco

CHARX connect eco répond aux exigences élevées des constructeurs automobiles en matière de qualité et de processus, conformément à la norme IATF 16949.

L'étanchéité longitudinale, qui protège entièrement de l'humidité toutes les pièces conductrices à l'intérieur du boîtier, garantit une utilisation en extérieur en toute sécurité.

Une personne sort le câble de charge AC CHARX connect eco du coffre d'une voiture électrique

Grâce à leurs dimensions compactes et à leur poids réduit, les câbles de charge AC sont particulièrement faciles à manipuler.

Avec CHARX connect eco, vous bénéficiez néanmoins de la qualité élevée habituelle de Phoenix Contact, associée à un toucher solide.

CHARX connect eco : câble de charge AC avec connecteur NACS et type 2

La gamme CHARX connect eco couvre les normes de charge et classes de puissance suivantes :

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Type 2
    • 20 A / 250 V / métrique
    • 32 A / 250 V / métrique
    • 20 A / 480 V / métrique
    • 32 A / 480 V / métrique

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le câble de charge de type 2 de la gamme CHARX connect eco dans ses moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

CHARX connect comfort Le câble de charge pour les plus exigeants - disponible avec connecteur de type 1, type 2 et GB/T

Une personne recharge sa voiture électrique sur une borne de recharge murale à l'aide d'un câble de charge de type 2
Stephan Gahlow et Ralf Bungenstock tiennent le certificat du German Design Award 2019 entre leurs mains
Connecteur de charge AC CHARX connect comfort pour une utilisation en extérieur sous la pluie
CHARX connect comfort : câble de charge AC avec connecteur de type 1, type 2 et GB/T
Une personne recharge sa voiture électrique sur une borne de recharge murale à l'aide d'un câble de charge de type 2

Le design exigeant des câbles de charge AC CHARX connect comfort convainc par des formes modernes et est parfaitement réussi d'un point de vue fonctionnel.

La poignée caoutchoutée ergonomique garantit une manipulation aisée du connecteur de charge et une prise en main confortable.

Stephan Gahlow et Ralf Bungenstock tiennent le certificat du German Design Award 2019 entre leurs mains

Les câbles de charge AC CHARX connect comfort ont été récompensés par trois prix de conception prestigieux :

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

Lors du développement du produit en collaboration avec le designer diplômé Stephan Gahlow de Hambourg, l'accent a été mis sur un design ergonomique et attrayant, des formes modernes et esthétiques, ainsi que des matériaux robustes et de haute qualité.

Connecteur de charge AC CHARX connect comfort pour une utilisation en extérieur sous la pluie

Le concept d'étanchéité intelligent de CHARX connect comfort protège entièrement de l'humidité toutes les pièces sous tension à l'intérieur du boîtier.

La qualité supérieure des matériaux et de la fabrication, ainsi que les contacts de puissance et de signalisation argentés garantissent une fiabilité, une robustesse et une longévité élevées du câble de charge AC. Ainsi, rien ne s'oppose à une utilisation durable en extérieur soumise à des contraintes exceptionnelles.

CHARX connect comfort : câble de charge AC avec connecteur de type 1, type 2 et GB/T

La gamme CHARX connect comfort couvre les normes de charge et classes de puissance suivantes :

  • Type 1
    • 20 A / 250 V / métrique
    • 32 A / 250 V / métrique
    • 30 A / 250 V / métrique (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Type 2
    • 20 A / 250 V / métrique
    • 32 A / 250 V / métrique
    • 20 A / 480 V / métrique
    • 32 A / 480 V / métrique
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / métrique
    • 32 A / 250 V / métrique
    • 16 A / 440 V / métrique
    • 32 A / 440 V / métrique

Le câble de charge AC robuste testé au quotidien

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le connecteur de charge de type 1 de la gamme CHARX connect comfort dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Personnalisez votre câble de charge Connecteur de charge et câble adaptés à vos besoins

Connecteur de charge AC CHARX connect eco et sacoche de transport adaptée avec logo client personnalisé
Confection personnalisée d'un câble de charge AC
La voiture électrique est rechargée dans l'abri pour voitures sur une borne de recharge murale à courant alternatif avec un câble de charge fixé en permanence
La voiture électrique se recharge sur une station de recharge publique à l'aide d'un câble de charge mobile mode 3
Connecteur de charge AC CHARX connect eco et sacoche de transport adaptée avec logo client personnalisé

Pour une apparence cohérente de vos stations de recharge, nous fabriquons également sur demande nos connecteurs de charge avec le logo de votre marque :

  • Soit en relief
  • Soit sous forme d'étiquette en plastique résistant aux UV et aux intempéries

Complétez votre image de marque en apposant votre logo de manière proéminente sur notre sacoche de transport noire pour câbles de charge mobiles de type 2.

Confection personnalisée d'un câble de charge AC

Sur demande, nous confectionnons l'extrémité de votre câble de charge en fonction des exigences de montage de votre station de recharge :

  • Longueur de dénudage flexible
  • Coupe dégradée individuelle
  • Sertissage avec embouts
  • Sertissage avec cosses
  • Compactage par technologie de soudage par ultrasons

Notre portefeuille comprend des câbles métriques et AWG de différentes longueurs et sections de conducteurs, ainsi que des versions droites et spiralées. Si la combinaison que vous souhaitez n'existe pas, il est possible de produire un article personnalisé.

La voiture électrique est rechargée dans l'abri pour voitures sur une borne de recharge murale à courant alternatif avec un câble de charge fixé en permanence

Nos câbles de charge stationnaires de type 2 à extrémité ouverte conviennent parfaitement au montage sur des bornes de recharge murales AC à usage privé, p. ex. dans l'abri pour voitures ou le garage.

Ces câbles de charge n'ont qu'un connecteur de charge côté véhicule. La manipulation est ainsi beaucoup plus pratique pour l'utilisatrice et l'utilisateur de la voiture électrique : il suffit de brancher le câble de charge dans la prise côté véhicule, contrairement aux bornes de recharge murales dotées d'une prise où il faut également brancher le câble à la borne de recharge murale.

La voiture électrique se recharge sur une station de recharge publique à l'aide d'un câble de charge mobile mode 3

La plupart des stations de recharge publiques sont équipées d'une prise et non d'un câble de charge fixe car elles sont moins sujettes au vandalisme et nécessitent moins d'entretien.

Pour y connecter et recharger un véhicule, nos câbles de charge mobiles de type 2 sont la solution optimale. Ils possèdent à la fois un connecteur de charge côté véhicule et un connecteur de charge côté infrastructure et sont généralement transportés dans le coffre de la voiture électrique.

Une personne charge sa voiture électrique avec le câble de charge AC CHARX connect eco

Êtes-vous un(e) utilisateur/rice final(e) privé(e) ? Trouver le câble de charge approprié sur Google

Vous recherchez un câble de charge de haute qualité pour votre voiture électrique ? Malheureusement, en tant que particulier, vous ne pouvez pas commander directement chez Phoenix Contact, mais auprès de nombreuses boutiques en ligne qui commercialisent nos câbles de charge.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.

Nouveaux produits

Les câbles de charge NACS CHARX connect eco pour des courants AC jusqu'à 80 A

Câbles de charge NACS pour la charge AC jusqu'à 80 A

Certifiés UL et conformes à la norme SAE

Pour le North American Charging Standard, nous proposons des câbles de charge 100 % conformes aux normes, avec une sécurité maximale et une qualité industrielle éprouvée : les robustes connecteurs de charge NACS de la série CHARX connect eco sont faciles à manipuler et permettent une charge AC jusqu'à 80 A.

Caractéristiques principales

  • Courant de charge : 50 A, 80 A
  • Tension assignée : 500 V
  • Section de conducteur: 10 AWG, 6 AWG
  • Longueur de câble : 25 pieds (autres longueurs sur demande)
  • Capteurs de température optionnels : NTC
  • Indice de protection à l'état branché : IP67
  • Indice de protection contre les contacts avec les doigts : IP2XB
  • Certifications / normes : UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Avantages

  • Conformité aux normes UL 2251, SAE J3400 et IATF 16949 garantissant une qualité, une sécurité et une compatibilité particulièrement élevées
  • Sécurité électrique maximale offerte par la protection contre les contacts avec les doigts selon IP2XB, avec capuchons surmoulés
  • Capteurs de température contre la surchauffe en option
  • Manipulation simplifiée grâce à une conception ergonomique
  • Sur demande avec votre logo, longueur de câble individuelle et extrémité de câble confectionnée