- Réduction du câblage grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement frontal
- Gain de place jusqu'à 60 % grâce à une largeur de 19 mm
- Connexion Plug and Play au niveau des E/S à distance et terrain avec une gamme complète pour systèmes de précâblage
Module VARIOFACE, avec raccordement vissé et connecteur femelle miniature D-SUB, montage sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 37