TC MOBILE I/O X300
-
Système de signalisation
2903807
Système de signalisation compact pour réseaux de téléphonie mobile permettant de surveiller les valeurs analogiques et numériques ainsi que de commuter les sorties de relais à distance. La communication avec un serveur ODP s'effectue via un protocole ODP, par l'intermédiaire de GPRS. Plage de tension d'alimentation : 10 V ... 60 V DC.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| MTTF | 591 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 302 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 125 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,85 W |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 60 V DC |
| Courant absorbé typique | 140 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 180 mA |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,3 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,7 |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée analogique |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Signal d'entrée | Tension ou courant |
| Résolution | 15 Bit |
| Impédance d'entrée | 600 kΩ (Entrées tension) |
| 50 Ω (Entrée de courant) | |
| Signal d'entrée tension | 0 V DC ... 60 V DC |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (configurables) | |
| Précision | ± 0,1 % |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Nombre de sorties | 4 |
| Type de contact | Contact NO |
| Tension de commutation minimale | 5 V |
| Tension de commutation maximale | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Puissance de commutation | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| Durée de vie en service électrique | 5000 cycles |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 6,50 mm |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, bornes à vis) |
| Serveur Web | oui |
| Données: USB 2.0 | |
| Type de raccordement | Mini USB type B, 5 pôles |
| Distance de transmission | ≤ 3 m (uniquement pour configuration et diagnostic) |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS |
| Plage de fréquence | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | noir (RAL 9005) |
| Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (Mode SMS uniquement, tenir compte des indications de la documentation technique concernant le derating.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| Homologation radio États-Unis, FCC | |
| Remarque | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Autorisation radio pour l'Europe | |
| Remarque | RED 2014/53/EU |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 26 MHz ... 6 GHz |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Ligne d'alimentation non blindée) |
| Signal | ± 2 kV (Ligne de signalisation blindée) |
| ± 2 kV (Câbles E/S analogiques, non blindés) | |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique, ligne d'alimentation non blindée) |
| ± 0,5 kV (asymétrique, ligne d'alimentation non blindée) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Normes/Prescriptions | EN 50360 |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Référence | 2903807 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC423 |
| Product key | DNC423 |
| GTIN | 4046356768856 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 243,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 243 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Système d'information GPRS pour la commande à distance des sorties
Alarme par SMS en cas de chute de tension
Réseau de téléphonie mobile GSM : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
Communication via un protocole ODP
La transmission de données s'effectue en ligne ou bien les données sont reçues comme valeurs historiques avec horodateur
2 entrées analogiques
Configuration par USB et navigateur Web
Format compact également pour les installations domestiques (4TE, DIN 43880)
Montage sur profilé ou mural
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem