TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage
1012102

Prépare aux exigences du CRA

Kit de nettoyage, poids: 55 kg, longueur: 0,35 m, largeur: 350 mm, hauteur: 880 mm, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Adaptée et conçue pour être utilisée avec le TOPMARK NEO
Commande automatique via communication bidirectionnelle avec le TOPMARK NEO
Système de filtration à trois niveaux, composé d'un préfiltre, d'un filtre à particules et d'un filtre à charbon actif
99,95% (filtre à particules H13) des particules de fumée et de poussière restent dans le système de filtration
Structure modulaire avec des filtres remplaçables séparément