Le switch Smart Managed Compact (Smart Managed Compact Switch - SMCS) est un switch Ethernet industriel avec huit ports Ethernet Gigabit au format RJ45.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Switch compact administrable par Ethernet smart à huit ports RJ45 10/100/1000 MBit/s
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 128 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Profondeur | 69 mm |
| Coloris | aluminium gris |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
| série (RS-232) | |
| Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed Switch SMCS |
| Type | Monobloc |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106) |
| Fonctions switch | |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Tableau d'adresses MAC | 4000 |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 600 mA |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class B |
| Fonction des appareils PROFINET | PROFINET-IO Device |
| Fast Startup | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed) |
| Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE802.1, protocole PTCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), périphérique PROFINET, protocole de redondance moyenne (MRP). |
| Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interface série (V.24) | |
| Fonctions de diagnostic | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Fonctions de filtre | Quality of Service (4 catégories de priorité) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 groupes) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Synchronisation dans le temps | SNTP |
| Autres fonctions | BootP |
| DHCP-Client | |
| Fonctions de sécurité | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
| Courant absorbé | 600 mA |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
| FAIL div. LED rouge | |
| LIAISON Statut de la liaison LED verte | |
| Mode ACT Réception/émission de télégrammes LED verte | |
| Mode SPD Vitesse de transmission LED verte/orange | |
| Mode FD Mode duplex LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 14,4 W |
| Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 450 mA (pour US = 24 V DC) |
| Courant absorbé | 600 mA |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 600 mA |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | Oui |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère A |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 +A11 |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed) |
| Référence | 2891123 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN122 |
| Product key | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 835,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 650 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
FL MEM PLUG - Mémoire de configuration 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Mémoire de configuration 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
Avantages
RSTP
SNMP
VLAN
MRP (client et manager)
Gestion basée sur le Web, SNMP
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem