FL SWITCH SFNT 6TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891025
Switch Ethernet pour plage de température étendue, 6 raccordements TP-RJ45, 2 raccordement FO, 100 MBit/s de duplex intégral au format SC-D, détection automatique de la vitesse de transmission de 10/100 MBit/s (RJ45), fonction d'autocrossing, lecture de messages de priorité QoS, prise en charge du cadre de sécurité
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 6 (Ports RJ45) |
| Interface F.O. | |
| Type de raccordement | SC |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
| Distance de transmission | 12,1 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Longueur d'ondes | 1300 nm |
| Nombre de voies | 2 (SC multimode) |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch SFNT |
| Type | Monobloc |
| MTTF | 43,9 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Switch non administrable / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec QoS et contact d'alarme |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Switch non administrable / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec QoS et contact d'alarme |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
| 100 Vitesse de transmission LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 250 mA (pour US = 24 V DC) |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 62 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4160 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4160 m d'altitude) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat CE d'essai de type | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificat IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Switch non administrable / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, avec QoS et contact d'alarme |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2891025 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN113 |
| Product key | DNN113 |
| GTIN | 4046356587969 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 648 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 484 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 283d8abd-2100-4226-bfed-08a3c5adb638 |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Plaque de montage 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115423
Avantages
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Large plage de température de -40 °C ... 75 °C
Voyants de diagnostic local à LED
Contact de signalisation pour le diagnostic d'alimentation en tension et de statut de connexion
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem