FL SWITCH SFNT 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891390

Switch Ethernet pour plage de température étendue, cinq ports TP-RJ45, détection automatique de la vitesse de transmission de 10/100/1000 MBit/s (RJ45), fonction d'autocrossing, lecture de messages de priorité QoS, prise en charge du cadre de sécurité.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Tous les ports permettent une vitesse de transmission de 1 000 Mbit/s
Large plage de température de -40 °C ... 75 °C
Prise en charge de jumbo frames (jusqu'à 10 240 octets/frame)
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Contact de signalisation pour le diagnostic d'alimentation en tension et de statut de connexion
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.